9F-6936: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9F-6936: 螺栓

    零件号: 9F-6936
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    exc
    385C, 365C 5080, 365B II 5090B, 385C FS 365B

    meng
    3616 3608 3606

    ttt
    D6R, D8R II D6G SR D11T, D7R II D8R D6H, D11R, D6H XL D6H XR D6E D7R, D8N

    ieng
    3516 SCT673 3508 G3516 G3512 3512

    wts
    637G, 621G, 623E, 637E, 631E, 621F, 657E, 627F, 631G, 623G, 633E, 623F, 627G, 651E

    mg
    120G, 140G, 12G, 160G

    oht
    797F, 794 AC 777E 776D, 777C, 777D, 795F AC 776B, 797B, 777B, 776C

    ttl
    977L

    epg
    3512 3516

    pipe
    572R, 594H, 572R II

    wtl
    988B