9F-7283: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9F-7283: 环

    零件号: 9F-7283
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 4.23
    • 内径(mm): 107.3
    • 划线尺寸(in): 347
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 107.32
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 横截面直径(mm): 5.3
    • 涂层:
    wheel tractor-scraper
    657B, 666, 621H, 657E, 627H, 621S, 641, 621B, 623F, 650B 627B, 627, 621F, 623E, 627F, 621, 627E, 651, 623H, 641B, 623, 621G, 666B, 627K, 651E, 657, 621K, 621E, 623G, 660B, 623K LRC 623B, 627K LRC 651B, 621K OEM 627G

    pipelayer
    561B

    engine - generator set
    D398B D379B D399

    motor grader
    130G, 12E, 140G, 120G, 16, 12G, 160G

    forest products
    539

    wheel-type loader
    994K, 992B, 992, 988K, 988H, 993K, 988K XE 980, 988 XE 988G

    engine - industrial
    D353E D346 D348 D349 D398B G379 D320A D379B G379A D398 G399 G398 D353C D379 D353D 3512 D399

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    1676

    off-highway truck
    797B, 776, 772, 797, 777, 773, 797F, 785

    track-type tractor
    10 D8N, 153 10SU D6C, D6D, 140, 59 D8R D9L, 9 9S D6D SR 8U D10N, 8A 59L 9U 141 143 D6F SR 8SU 6S 10U D9N, D10, 44 8 D6G SR 9SU 9C 6 58 6A 163 5 D10R, 10C 58L D6E SR 57H 59N 10S D4D

    wheeled excavator
    M325B M330D

    track-type loader
    977H, 955H, 977 977K, 955K, 977A

    wheel dozer
    834G, 834H

    excavator
    375-A 336E L 336D2 L 325-A L 320B L 568 FM 325 L 330D MH 320B U 330D FM 336E LH 336F L 322-A L 322N, 320-A 325B L 325-A 375-A L 320-A L 336D, 336D2, 340D2 L 320 L 330D L 325-A FM L 336D L 320B, 336E HVG 350-A 322-A N 336D LN 336F, 322B LN 320N, 320B N 330D, 340F L UHD 320-A N 336D2 XE 5130B, 350-A L 336F L XE 5130, 340F, 320B S 325B, 336D2 LXE 350 L 568 FM LL 336D2 GC 336F LN 320B FM LL

    earthmoving compactor
    836H, 836G