9F-8122: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9F-8122: 带帽螺钉

    零件号: 9F-8122
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    meng
    3516E 3512 3512C 3512E 3516C 3508B 3516B 3516 3512B 3508 3508C 3608 3616 3606 3612

    3500
    3508B 3516B 3512B SPF743 3512 3512BHD PM3516 G3516B

    petr
    3508B 3516C 3516 3512C CX48-P2300 3508C 2016 3512B 3512E 3512 TH48-E80 3516B TH48-E70

    ieng
    G3508 G3508B 3508B G3512B 3508 G3516C 3512B 3512 G3512 3516B 3512C 3508C 3516 G3516 3516C G3520B SPF343C 3512E G3508J

    emp
    MD6540C

    off highway trucks
    785G

    wheel loaders
    994H, 994D

    oht
    777D, 793C, 777C, 789D, 784B, 793B, 785D, 776D, 785C, 776C, 777B, 784C, MT4400D AC 789, 789B, 797, 789C, 785, 785B, 777

    epg
    3508 G3516B 3512B 3512 PM3512 3516B 3508B 3516 G3512 3508C PM3508 3516C

    pipe
    589

    wtl
    994D, 994F, 994