9F-9695: 盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9F-9695: 盖

    零件号: 9F-9695
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    机械调速器的飞锤盖

    描述:

    • 盖是飞锤调速器的重要部件,而飞锤调速器负责调节发动机的速度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12
    • 高度(in): 2.3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516 3508 3512

    off-highway truck
    789 785 777B 776B

    engine - industrial
    G379A D342 G3512 3512 D353E 3516 G3516 D398B 3508 D398 D342C D353C D353D D379 D379B G398 G379 SR4

    marine products
    3508 3516 3512

    track-type tractor
    11 11SU D11N 11U