9G-1919: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9G-1919: 齿轮

    零件号: 9G-1919
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且在设计时考虑到了可重用性。因此,它们更加皮实,可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 正齿轮
    earthmoving compactor
    836

    wheel dozer
    834S 834B 834U

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D550B D44B D400D D350E D40D D350E II D35HP D400

    track-type tractor
    D9T D8L 8S 8 D9R 59 9U 59N 8U 58L 59L 10SU D10T2 10 10U D10N 8A 9 D10T D9N 58 9S 9C D10R D9L 9SU

    load, haul, dump
    R3000H R2900 R2900G