9G-2420: 主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9G-2420: 主链节

    零件号: 9G-2420
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带连杆开尾主连杆(左侧销端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8.5
    track-type tractor
    7S LGP 7U 7 D7H 7S 7SU 57 57H 7A