9H-0846: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9H-0846: O 形密封圈

    零件号: 9H-0846
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 19.47
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    3500
    3508B G3512 3512 3512B G3508 3516B D398B D399 G3520C G3520E G3516 3516 3516C 3516CHD 3512BHD 3516BHD

    underground mining loaders
    R2900, R1600G, R2900G, R3000H, R1600H, R1700G

    wheel-type loader
    990 II 980G, 980C, 980G II 988K XE 980F, 992B, 988, 980F II 980H, 980, 990K, 992, 986H, 980K, 980K HLG 988 XE

    compactors
    825K, 826G, 826C, 825G, 826K, 825H, 825C, 825GII, 826GII

    engine - generator set
    3512 3508B 3516 G3516 G3516B 3512B 3516C G3512 G3520E 3516B G3520C 3508 G3520B G3516E 3508C G3516C PM3508

    track type tractors
    D8N, D6R, D7R, D8T, D7H, D6T, D6H, D6RXL, D6RIIXL, D7RLGP, D8RLRC, D8NNSUC, D6RLGP, D6TLGPVP, D6TLGP, D6RXR, D6RII, D8RII, D6TXWVP, D6RIII, D6HIIXL, D6MLGP, D7RIIXR, D7RXR, D6RIILGP, D7RII, D6R2, D6MXL, D6RIIXW, D6HIIXR, D6RIIIXL, D7RIILGP, D6RIIIXW, D6RXW, D6TXL, D5HIIXL, D6HIILS, D7GSA, D6HII, D6HIILGP, D6HLGP

    off-highway truck
    772G, 772, 769B, 773, 769, 777, 768B, 776, 770, 772G OEM

    wheel tractor scrapers
    621G, 623G, 621E, 621F, 627H, 637G, 627F, 651E, 623E, 657E, 623F, 627G, 657G, 623H, 627K, 631D, 631G, 621B, 637, 666, 639D, 633D, 621H, 637K, 623B, 637KLRC, 623KLRC, 631EII, 631KLRC, 621K, 633E, 621HOEM, 627E, 627EPP, 637DPP, 637D, 637E, 621R, 621KOEM, 631KOEM

    wheel dozers
    824C, 824K, 844K, 824H, 824G, 844H, 844, 844KLRC, 824GII

    engine - industrial
    3508B 3516B 3516 G3516 3512B 3508 3512 G399 G3508 3516C G398 3508C 3512C 3512E G3512 D398B D398 D399

    track-type loader
    983B, 983

    articulated dump truck
    740, 740 GC 745C, 740B, 745 D350E II D400E II 735, D400, 740C 735 OEM 735B, D35HP

    road reclaimer
    SM-350, RM500B, RM-350

    motor grader
    16M, 120M 2 14G, 14H NA 16, 140M, 160M 2 120M, 140M 3 AWD 16M3, 140M 2 16G, 14L 12M 3 140M 3 160M 3 AWD 14M-3 12M 2 120G, 160M, 12M, 140, 12M 3 AWD 18M3, 16H NA 160M 3

    articulated trucks
    745C, 735, 735C, 735B, 740, 745D, 740OEM, 735OEM, D400EII, 740CEJ, 740EJ, 745DLRC, 740DEJ, 740GC

    motor graders
    140M, 14M, 14M3, 12M, 16M3, 16H, 120M, 16M, 14H, 160M, 18M3, 12M3, 14LAWD, 120MAWD, 140M2, 160M3, 12M3AWD, 160M3AWD, 12M2AWD, 160M2, 120M2, 160MAWD, 140M3, 140M2AWD, 120M2AWD, 140M3AWD, 160M2AWD, 140-13AWD, 140-13

    underground articulated trucks
    AD60, AD30

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD55B

    wheel tractor-scraper
    657, 621E, 641B, 621F, 627E, 637E, 657E, 623E, 637G, 621G, 627B, 657B, 666B, 651, 621B, 631E, 627G, 623F, 666, 637K, 623B, 627K LRC 633E II 660B, 633C, 631G, 631K, 631C, 641, 621K OEM 651B, 637D, 650B 657G, 621H, 621S

    earthmoving compactor
    826C, 825B, 825 825G II 825C, 826B, 826G II 826H

    generator
    SR4 SR4B

    off highway trucks
    772G, 772GOEM, 772GLRC, 769B

    petroleum products
    3512C 3512 3516C 3516B 3508C 3512E CX38-P892 3512B 3516 CX38-P800

    skidders
    527CA, D5TSKHII, 527GR

    stabilizers/reclaimers
    RM-500, RM-350B

    15 to 18 liter
    C15

    cold planer
    PM-201

    wheel loaders
    980F, 986K, 980M, 982M, 980C, 980L, 990K, 990, 980H, 980G, 980K, 990H, 980GII, 990KLRC, 980KOEM, 980FII

    pipelayers
    572R, 583T, PL87, 583R, PL83, 578, 572RII

    cold planers
    PM-565B, PM-465

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    wheel dozer
    824C, 824K, 824B, 824S 844, 844K, 834, 824G II 824

    pipelayer
    587R, 572R II 587T, PL83

    track-type tractor
    7S LGP D6R, D7R II D6H XL D7G, D7R, 56H 6 D6H, D8R 8SU 7SU D6R II 5 D6H II 7S 8 D6T, 6S D7H, 5S D6R III D5H, 7A 6SU D6H XR 55, 6A 8U 56 57H 7U 7 8A D6M 5P D6R XL D7F, D7R LGP D6R LGP 57 D8R II D6R STD D8T, D7R XR D8N, 5A D5H XL