9H-3360: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9H-3360: 密封件

    零件号: 9H-3360
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 21.95
    • 划线尺寸(in): 391
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    wheel-type loader
    988K XE 988 XE

    off-highway truck
    773D 775F 775G LRC 772B 773E 775D 775G OEM 773G 773B 775E 773G OEM 769C 773G LRC 768C 773F 775B

    track-type loader
    973 973C 973D

    履带式装载机
    973CLGP

    平滑型单钢轮振动
    CS-573C CS-531C CS-583C CS-433C CS-533C CS-563CAW

    平地机
    16M3 16H 18M3

    motor grader
    16G 16H NA 14E 12F

    履带板型单钢轮振动
    CP-323C CP-533C

    paving compactor
    CS-563C CS-433C CS-431C CS-34 CS-323C CP-433C CP-323C CS-583C CP-533C CP-563C CP-34 CS-531C

    underground articulated truck
    AD55B

    pipelayer
    583H

    履带式推土机
    D6R D8L D9R D7E D6T D10T2 D9T D10R D10N D6H D9N D10T D6TXEXLVP D6 D6TXELGP D6VP D6TXEXWVP D6TXEXW D6TXEXL D6TXELGPV D6RII D7ELGP D6RIIXL D6RIILGP D6RIIIXW D6RXL D6TXWVP D6TXL D6TLGP D6TXW D6TLGPOEM D6TLGPVP D6RXR D6RLGP D6HIIXR D6RIII D6HIIXL D6R2 D6RIIXW D6TXLVP D6RIIIXL D6RXW D9RLRC D6T2XW D6T2LGP D6T2XL D6HIILGP D6HIILS D6HII D6HLGP D6T3XEXW D6T3XEXL D6T3XELGP D6RIIILGP D6-20 D6-20VP

    wheel tractor-scraper
    631C 657E 621E 627B 627E 633E II 631E 623E 637K 627F 637E 631K 621K OEM 637D 641 666 621H 651 637 627K LRC 623B 623F 657B 657 621G 621F 633C 627G 621K 657G 621B 621 623G 633D 631D 631G 623K LRC

    轮式自行式铲运机
    623G 627H 621B 637G 621G 621F 621H 637E 621S 637K 627G 627F 639D 627E 623E 621R 623H 621K 631K 623F 657G 631G 631KLRC 621HOEM 633E 627EPP 637KLRC 623KLRC 631EII 627K 627BPP

    井下铰接式卡车
    AD60

    track-type tractor
    D6T 9S D6R III 9SU D6R II 8 D6H D8H D6R 59 D8L D6T XW 6A D9R D6T XL PAT 9U 6S 58 D6T LGP D6T XL 10 8U 59L 58L D6H XR D6H XL 8S 56 56H D10R 6 D9L D6R XL D6T LGPPAT 9 D9N D6R LGP D6T XW PAT 8A D7E 6SU D6H II D10N 59N D7E LGP 10U D10T2 9C D6R STD 10SU

    非公路用卡车
    773F 773D 775D 773E 775G 773ELRC 775FOEM 773GLRC 773E2LRC

    吊管机
    PL72 589