9H-3452: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9H-3452: 环

    零件号: 9H-3452
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,螺旋

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.072
    • 孔径(in): 5.75
    • 形状: 螺旋形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 5.95
    track-type tractor
    8S D8K, D8H, 183B 8D

    pipelayer
    583K, 583H

    motor grader
    16G, 14G, 14H NA 16H NA 14H, 16H

    track-type loader
    955K, 955L

    off-highway truck
    793C, 793B