9H-4557: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9H-4557: 密封件

    零件号: 9H-4557
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 0.79
    • 内径(mm): 20
    • 划线尺寸(in): 315
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 19.99
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 横截面直径(mm): 5.3
    • 涂层:
    wheel tractor-scraper
    637, 641B, 637B 623, 627, 660B, 651B, 621, 650B 627B, 621R, 657B, 666B

    pipelayer
    561C, 571F, 561B, 571G, 572G, 572F

    motor grader
    12F, 120G, 120, 140, 12G, 12E, 14E, 140G, 14G, 130G

    wheel-type loader
    G926, 966C, 910, 950, 920, 980B, 930

    engine - industrial
    D333C D349 3304 D348 D346 D330C D320A 3306

    wheel-type skidder
    FB518 518, 528, 518C, 528B, 120C, 530B

    engine - truck
    1673 3306 1673B 1673C

    off-highway truck
    772, 773

    track-type tractor
    D3B, D4E, D6D, D5, 3S D7G, D4D, 6S D6C, D5B, 4A 3 153 D7F, 3P D3, 141 163 10C D10, 143 140, 4 10S 6A 10U 4S 10 D4E SR 53 6 D6G

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977H, 977K, 955L, 953, 951B, 955K, 951C, 943, 931, 941, 941B, 931B, 977A 977L, 955H, 951

    track-type skidder
    120C, 125C

    excavator
    225, 235, 215

    earthmoving compactor
    815, 816