9H-6761: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9H-6761: O 形密封圈

    零件号: 9H-6761
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 0.86
    • 划线尺寸(in): 118
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    3500
    3512B

    earthmoving compactor
    825B, 826B, 836, 826G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    916, 926E, 906M G936, 992C, 988, 936E, 936F, 980G, 908H2 926, 906H 906H2 936, 988F II 907H 992, 907K 908K 908M 988B, 992B, 908H 988F, 907M 906K G916, G926, 992D, 907H2

    engine - generator set
    3616 3608 3606 3612 D379B 3516 3512 3508 3508C 3512B D398B D399

    petroleum products
    TH48-E80 3512 TH48-E70 3516

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    D399 3512 G398 3508 D379B D353C D398 3516 D320A SPF343C D379 D398B G379A D353E G353D D353D G379

    track-type loader
    941, 955L, 951B, 977K, 955K, 955H, 977H, 941B, 951C, 939

    telehandler
    RT100 RT80, RT50, RTC60 RT60, RT50SA

    road reclaimer
    RM-250C, SS-250, RR-250, SS-250B, RR-250B

    forest products
    554, 574

    motor grader
    12G, 140G, 160G, 120G, 130G, 12E, 16, 14G, 16G

    wheeled excavator
    M318, M315, M320, M312, M318D, M318C MH M315C, M316C, M322C, M322F, M320F, M318C, M316F, M330D M313D, M322D, M313C, M325C MH M315D, M318D MH M323F M322D MH M316D

    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    wheel dozer
    824B, 834B, 834, 834S 834U

    asphalt paver
    AP-200B

    excavator
    M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B, IT18, IT28

    wheel tractor-scraper
    613, 641, 657, 651, 621

    track-type tractor
    8SU 7U D6H II 6 D9G, 7 D5B, D3C III D4C III 140, D6H XR D6H, D8R 6A 6S 7S D6H XL 56 D7H, 57H D5C III D9R, D6E SR 8U D6C, D6D, D5, D8N, 143 6SU 141 D8H, 7S LGP D9H, 8 57 7A 56H 7SU 8A D6D SR