9H-6832: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9H-6832: 密封件

    零件号: 9H-6832
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 24.94
    • 内径(mm): 633.5
    • 划线尺寸(in): 394
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 633.48
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 横截面直径(mm): 5.33
    • 涂层:
    wheel tractor-scraper
    637, 631G, 633C, 657, 631C, 637D, 657B, 637G, 639D, 637E, 631E, 633D, 637K, 666, 631K, 633E II 641, 657E, 651, 657G

    pipelayer
    583H

    paving compactor
    CS11 CS-563E, CS-533E, CS-531D, CS-583E, CS-54 CS-76 CP-54B CP-573E, CS-56B CS-663E, CS-573E, CS-531C, CP-74B CP-663E, CS-66B CP-68B CS-64B CP-533D, CS-56 CS-76B CP-56B CP-76 CS-563D CS-683E, CP68B, CS74B, CS68B, CS-573D, CS-68B CP-533C, CS-79B CS-74B CP-563C, CS-78B CS-533C, CS54B, CP-533E, CS-583D, CP-74 CS10 CS-583C, CS-74 CP-64 CS-54B CP54B, CS-563C CS-64 CS78B, CS79B, CS-533D, CS-573C, CP56B, CP74B, CS64B, CP-54 CP-56 CS56B, CP-563E, CP-563D, CP76B, CS12

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD60

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992K, 986H, 988K, 993K, 990K, 988H, 986K, 992G, 988G, 988 XE 988K XE

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    off-highway truck
    777G, 777D, 776B, 777C, 794 AC 776D, 777E 773, 776C, 777B, 785G, 785B, 777, 773G OEM 773G, 785C, 785, 777F, 785D, 784C, 775G OEM 776, 775G, 772, 784B

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D10, 10 10S D11R, D11N, D11T, D8H, 11 10C D8K, 10U 11U 11SU

    engine - machine
    C4.4

    wheel dozer
    854G, 854K, 844K, 834K, 834H, 834G

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H