9H-9129: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9H-9129: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 9H-9129
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.43
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 6.38
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 8
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 9/16 - 12
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    D333A D330A