9J-5686: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9J-5686: 密封件

    零件号: 9J-5686
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
    • 内径(in): 2.86
    • 划线尺寸(in): 040
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(90)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 212
    earthmoving compactor
    815F 816B 816F 825 815F II 825C 836 826C 816F II 815B

    wheel-type loader
    930 962G 980F 988F 966F 910G 950E 966E 924F 950F 910F 966G 936 950G II 918F 962G II 950F II 966D 924G 988F II 980C 910E 928F 938G 926 992C 928G 914G G910 950B/950E 960F 938G II 966C 966G II 936E 972G II 972G 920 926E 950G 970F 994 950 966F II 988B 936F G936 930T 966R 950B 910 938F 924GZ 914G2 980F II G926 904B 930R

    engine - generator set
    C4.4DE88E0 C7.1DE200E XQP60 C7.1 C2.2 DG125 DG150 XQP150 C4.4DE65E3 XQP300 C1.5DE13.5 C1.5 XQP100 C9 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C3.3DE33E0 C4.4 C4.4DE88E3 C4.4DE110E C4.4DE55E2 C6.6DE150E C6.6 C1.1DE9.5 XQP30 C3.3 DG100 DG80 C2.2DE18E3 C7.1DE150E C3.3DE33E3 DG30

    engine - industrial
    DG60

    articulated dump truck
    D300D D250D D250E D300E D20D

    road reclaimer
    RR-250B SS-250B RM-250C

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    12G 120G 16G 16H NA 160G 140G 130G 16H 14G 14H 140H 140H NA 12H 12H NA 14H NA 120H

    forest products
    574 580B 550B 580 560B 570 574B 554 550 570B

    backhoe loader
    428D 436 436C 426C 430D 420D 416D 428C 416 438C 416C 442D 426B 416B 436B 428B 432D 438D 424D 438 426 428 438B

    wheel dozer
    834S 834B 824C 814F II 814F 824S 834U 814B

    underground articulated truck
    AD30 AD55B AD60 AD45B AD55

    integrated toolcarrier
    IT14G2 IT12 IT12B IT18F IT14G IT38F IT62G II IT28F IT28B IT28G IT24F IT62G IT14F IT38G II IT38G IT14B IT28

    excavator
    215 225 225B 215B 229

    wheel tractor-scraper
    627E 657E 657G 621G 621E 637E 631E 631G 623H 621S 623F 621F 627F 627G 637G 623E 621H 623G 627H 651E 633E II

    load, haul, dump
    R1600G R1600 R2900 R1700G R1700 II R2900G