9J-9806: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9J-9806: 活塞耐磨环

    零件号: 9J-9806
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 6.24
    • 外径(in): 6.50
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.75
    wheel-type loader
    936F 980 G936 936 936E

    track-type loader
    977K 977L