9J-9872: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9J-9872: 活塞密封圈

    零件号: 9J-9872
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    4 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.19
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 4.88
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.21
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 81.53
    • 孔径(in): 4.00
    • 孔径(mm): 101.50
    • 密封件形状: 4 型
    wheel tractor-scraper
    633E II 631E

    pipelayer
    589, 578

    motor grader
    143H, 135H NA 130G, 140G, 16H NA 160H NA 14G, 12H NA 16G, 140H ES 12G, 120H, 163H NA 12H ES 120H ES 135H, 14H NA 160H ES 160G, 140H NA 120H NA 24H

    wheel-type loader
    992D

    forest products
    227

    articulated dump truck
    D250E, D300E, D250D, D20D

    off-highway truck
    776, 777D, 776D, 776B, 777, 776C, 777C, 777B