9K-4060: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9K-4060: 销

    零件号: 9K-4060
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。


    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Cat
    Classic™ 密封履带销
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 33.4
    • 长度(mm): 183.4
    cold planer
    PM-565B, PR-1000, PM-565, PR-1000C PM-201

    track-type tractor
    D4D, D4E, D4E SR 4A 4 143 4S 141 140

    track-type loader
    951, 941, 941B

    excavator
    312C L 323D LN 225, 215, 312D

    track excavators
    215CLC