9K-9113: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9K-9113: 轴承

    零件号: 9K-9113
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    轴承

    描述:

    • 轴承用于支持滑动或转动的零件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 127
    • 长度(mm): 208.28
    • 高度(mm): 245.36
    track-type tractor
    143 D4E, D4D, 4 D4E SR 4S 4A 140, 141

    track-type loader
    951, 941, 941B