9L-5650: 密封件
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    9L-5650: 密封件

    SKU:9L-5650
    $1.00

    O 形密封圈

    添加至订购列表

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    • 涂层:
    • 应用: 电气系统密封圈;高温空气密封圈;高温静态润滑脂密封圈
    • 主要密封材料: 0
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: VMQ - 硅橡胶, 硅(70)
    • 横截面直径(mm): 5.33
    • 不兼容: 丙酮;芳烃;EP 机油;燃油;汽油;酮类;低苯胺点机油;石油;蒸汽和热水
    • 内径(in): 16.96
    • 内径(mm): 430.7
    • 划线尺寸(in): 386
    • 密封件内径(mm): 430.66
    • 兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 温度(°F): -50 - 300
    • 温度(°C): -46 - 150
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。