9M-2092: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-2092: O 形密封圈

    零件号: 9M-2092
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 3.85
    • 内径(mm): 97.8
    • 划线尺寸(in): 344
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 97.79
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 横截面直径(mm): 5.33
    • 涂层:
    3500
    G3520E G3516C

    wheel tractor-scraper
    633C, 631C, 623E, 623F, 657G, 657E, 623B, 651E, 637

    wheel tractor scrapers
    657E, 637, 657G

    engine - generator set
    3516B G3520C G3516C 3516 G3520E G3520B G3516 3512B 3516C G3516E

    motor grader
    16G, 120G, 140H ES 12M 3 AWD 16M3, 14G, 130G, 140M 2 135H, 140H, 12H ES 140M, 140M 3 120M 2 140, 160H ES 12M, 143H, 18M3, 140G, 14E, 14M, 12F, 160H, 160M 3 AWD 12G, 160G, 14M3, 140H NA 12M 2 16H, 12H, 120H, 160K, 120M, 160M 2 160M 3 12H NA 160H NA 140M 3 AWD 12M 3 140B, 16M, 12K, 14L 163H NA 14H, 160M, 140K 2 14H NA 120H NA 14M-3 120H ES 120K 2 163H, 140K, 16H NA 135H NA

    wheel-type loader
    992G, 950G, 962G II 980G II 950G II 962G, 980C, 980F, 992C, 992K, 980G, 980H, 986H, 993K, 986K, 980F II

    engine - industrial
    G3516C D346 3516B G3520J G3516 G3520B 3516C SPF743 D348 G399 PMG3516 D399

    track loaders
    963BLGP

    motor graders
    120G, 12K, 120K, 140M, 160H, 140G, 140K, 12H, 160M, 12M, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 135HNA, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 14LAWD, 160M3AWD, 140K2, 120MAWD, 120HNA, 160MAWD, 140MAWD, 120M3

    track excavators
    5090B, 349F LXE 390D, 352F XE VG 385C L 374F L 245B, 385C, 245, 225, 235, 235B, 390F L 352F, 385B, 390D L 385C FS 235D, 235C, 390F 390FMHOEM, 352F2VG, 390FL, 374FL, 352FXEVG, 390FOEM, 245D, 245BII

    off-highway truck
    777D, 777F, 777, 793F XQ 795F AC 793F OEM 776, 776B, 793F CMD 776D, 793D, 777B, 793C, 793, 793B, 795F XQ 776C, 777E 793F AC 797

    material handler
    MH3295

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, 980H, 993K, 962G, 950G, 980GII, 962GII, 950GII

    wheel dozer
    854K, 834, 824B, 854G, 824

    track-type loader
    943, 963B 953

    petroleum products
    3516C 3516 3516B

    off highway trucks
    777C, 793F, 797B, 777F, 793C, 795FAC, 777DLRC, 777E2

    track-type skidder
    D4HTSK III 517

    excavator
    5090B, 349F LXE 390D, 352F XE VG 385C L 374F L 245B, 385C, 245, 225, 235, 235B, 390F L 352F, 385B, 390D L 385C FS 235D, 235C, 390F 390FMHOEM, 352F2VG, 390FL, 374FL, 352FXEVG, 390FOEM, 245D, 245BII

    wheel loaders
    IT62G II IT62G, 980H, 993K, 962G, 950G, 980GII, 962GII, 950GII