9M-4218: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-4218: O 形密封圈

    零件号: 9M-4218
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;芳烃;EP 机油;燃油;汽油;酮类;低苯胺点机油;石油;蒸汽和热水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
    • 内径(in): 2.85
    • 划线尺寸(in): 336
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 电气系统密封圈;高温空气密封圈;高温静态润滑脂密封圈
    • 材料: VMQ - 硅橡胶, 硅(70)
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    • 温度(°F): -50 - 300
    motor grader
    16

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    988

    engine - truck
    3116

    engine - generator set
    D399 3406B D398B D379B

    wheel dozer
    824B 834

    off-highway truck
    768C 772G 773D 769D 769C 772 773E 769 773GC 775G OEM 772G OEM 769B 770 771C 771D 773G OEM 775G 773G LRC 775E 69D 773B 775G LRC 775B 775F 773F 775D 772B 773G

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    pipelayer
    561N 561M

    marine products
    3516B 3512B D379B 3508B 3516 D348 D346 D399 D398A D349 3406B D398B D379A 3516C

    engine - industrial
    3406B G3406 G379A G398 D348 G399 G379 D399 D379 D398B D398 D379B D346 D349 SR4

    wheel tractor-scraper
    666 657B 666B 657

    track-type tractor
    D6N D5M D5R XL D6M D6N LGP D5R2 D6N XL D5N D6N OEM D5R LGP