9M-5024: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-5024: O 形密封圈

    零件号: 9M-5024
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 8.23
    • 划线尺寸(in): 267
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    815F II 815K 836G 816F II 816K 836 836K 816F 836H 815F

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    972G II 930 962G 950L 950H 993K 990K 988G 962G II 960F 936F 962H 966H 966G 992B 988K XE 950M 950K G936 972H 962K 966C 988K 950E 962M 950G II 986K 950F 950B 988F II 990 920 950G 972G 966G II 988B 950F II 936 962 910E 910F 986H 990 II 936E 988H 966K 992C 962M Z 992 992D 994K 950 988F 962L 990H 950M Z 966R 972K 950B/950E

    petroleum products
    TH35-E81

    off-highway truck
    796 AC 769C 794 AC 773B 798 AC 773D 772G 771D 775D 772 768C 769B 772B 795F AC 772G OEM 769D 769 69D 770 770G 797 775E 773E 768B 775B 773 795F XQ 773GC 771C 793C 770G OEM

    track-type loader
    931C II 931B 931C 931 935C II 935C 935B

    work tool
    CVP40 CVP75 VVP45 CVP16 VVP25 VVP10 CVP110 VVP15

    road reclaimer
    RM-300 RM-250C RM-350 SM-350 RM-350B RM500B RR-250B SS-250B RM-500

    forest products
    532 TK722 1190T 552 2 2391 552 2491 227 522B TK752 522 TK732 1290T

    material handler
    MH3059

    wheeled excavator
    M315 M318 M316F M318C MH M315D M320D2 M323F M317D2 M318F M316D M318D M318D MH M315C M316C M318C M322D MH M322D2 MH

    paving compactor
    CW-16

    wheel dozer
    834K 844K 814K 814F 834B 834U 844H 844 834G 834H 834S 814F II

    underground articulated truck
    AE40 II AD55 AD60 AD45B AE40 AD55B AD45 AD40

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT14B IT14F IT12B IT62G IT62H

    excavator
    M318F 235 245 235B 245B M315F 225 235C 225B 235D 231D 229 245D M317F 229D

    pipelayer
    561H 561N PL61 561M

    wheel tractor-scraper
    623G 657G 627 657E 623F 657 621 623E 657B

    track-type tractor
    3 D7R D6R D3B D4B D3 D9R 3P 3S 53

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H R1700 II R1700K R1300G II