9M-5892: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-5892: O 形密封圈

    零件号: 9M-5892
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 20.26
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    990K, 992K, 994K, 992G, 988F, 990 II 990H, 988B

    off highway trucks
    775D, 773E, 775G, 770GOEM, 773E2LRC

    track type tractors
    D7G, D7GLGP

    off-highway truck
    775G LRC 773B, 773D, 772, 773E, 775B, 770G OEM 773G LRC 775G OEM 770G, 773G, 775D, 772B, 769, 773F, 773, 769B, 773G OEM 775F, 768B, 775E

    wheel tractor scrapers
    637KLRC

    wheel dozers
    844H, 834B, 844KLRC, 854KLRC

    track-type loader
    953C, 983B, 983

    articulated dump truck
    740B, 735B

    wheel loaders
    990

    underground articulated trucks
    AD60

    wheel dozer
    844K, 854K, 834U 834S 854G, 844

    underground articulated truck
    AD60, AD45, AD40 AD55B, AD55, AE40 II AE40

    pipelayer
    572G, 571G

    wheel tractor-scraper
    637B 637, 637E, 637K, 637D, 637G, 639D

    track-type tractor
    D7E, D7G, D7F, D7E LGP D7G2