9M-5894: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-5894: O 形密封圈

    零件号: 9M-5894
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 7.97
    • 划线尺寸(in): 369
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    816, 826C, 815, 825C, 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C, 966C, 980B, 988G, 988F, 988H, 988F II

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    engine - truck
    3406

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    772G, 772G OEM 770G, 770G OEM 769B, 769

    track-type loader
    955L, 977K, 977 951, 955K, 983B, 955

    engine - industrial
    SPF343C SPF743 3406

    articulated dump truck
    740, 740B, 735, 735B, 735 OEM

    motor grader
    120, 16G, 14E, 12G, 12F, 140, 140G, 14G

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    excavator
    245, 5130B

    pipelayer
    589, 561D, 561C, 571F, 571G, 572F, 572G

    wheel tractor-scraper
    623B, 627, 637B 637, 627B, 621B

    track-type tractor
    153 9 D5, 8 59 6S 163 D9T, D9R, D7G2 9S D6D, 9C D8L, D7G, 58 D9L, 59L 8S D5B, 10 10S 9U D6C, 6 D6E SR 5 D10R, 6A D10, D6G, D10T2, 5S 8A D9N, D10N, 55, 10C D6F SR D6E 8U D6G2 XL 9SU D7F, 10U D6G2 LGP D6D SR D11T, 10SU 59N D10T, D6G SR 11 D11R, 5A 11U D11N, D5E, 58L 4 11SU