9M-7539: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-7539: O 形密封圈

    零件号: 9M-7539
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;芳烃;EP 机油;燃油;汽油;酮类;低苯胺点机油;石油;蒸汽和热水
    • 兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
    • 内径(in): 2.73
    • 划线尺寸(in): 232
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 电气系统密封圈;高温空气密封圈;高温静态润滑脂密封圈
    • 材料: VMQ - 硅橡胶, 硅(70)
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -50 - 300
    wheel tractor-scraper
    666, 637D, 627B, 627E, 637E, 627, 657B, 631G, 621F, 666B, 637G, 651B, 633C, 621E, 631E, 633B 621, 657E, 660B, 623, 627G, 623G, 641B, 637, 633D, 623E, 631C, 621B, 657G, 650B 627F, 639D, 651E, 623B, 633, 621G, 633E II 657, 631D, 637B 623F, 621S

    pipelayer
    583T

    wheel-type loader
    988, 992C, 992D, 980, 980B, 988B

    wheel-type skidder
    518, 120C

    engine - industrial
    3412 3408 3412E 3408E 3408C 3412C 3408B

    articulated dump truck
    D300E, D250E II D250E, D250D, D35C, D40D, D350D, D30D, 730, D400D, D25D, D400E, D300B, 725C2, 725, D20D, D350C, D250B, D30C, D300E II D350E, 725C, D300D, D25C

    off-highway truck
    797B, 769C, 797

    engine - truck
    3406B 3408B 1693 3406 3408

    challenger
    75C, 85C, 65D, 75D, 85D, 65B, 65, 70C, 65C, 95E, 85E, 75, 75E, 65E

    cold planer
    PR-450, PR-450C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    53 D3, D3B, D5C, D10T2, D8T, D3C, D4B, D4C, D5C PAT 5A PAT 4P D10T, D9T, 3S 3P 3 D3C II D5C PATLGP D4C II

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel dozer
    824B, 824, 834

    track-type loader
    931B, 931C, 931, 931C II 935B, 935C, 935C II

    track-type skidder
    527 120C, 125C D5HTSK II

    excavator
    330C, 330C L 330C LN 330D

    earthmoving compactor
    825B, 826B