9M-7611: 扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-7611: 扣环

    零件号: 9M-7611
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 十字孔: 0
    • 厚度(mm): 0
    • 备注: 0
    • 扣环类型: 外部
    • 材料描述: 0
    com
    826C, 815B

    cold
    PR-450C

    teng
    3408B 3306 3306B 3408 3208 1673C 3406B

    emac
    3304

    pipe
    578, 589

    wtl
    980C, 992D, 994, 990, 988B, 988F, 992C

    exc
    5130

    meng
    3508 3516 3508B 3306 3412 3512 3304B 3408B 3208 3408 3304 3306B

    ttt
    D10N, D11N

    ieng
    G3508 3204 G3608 D330C 3306 3508 3408B G3516 3406B 3304B 3306B 3408 D333C G3406 G3512 G3606 3208 3412 3516 G3412 G3408 3512 G3408B 3406 3304 G3304

    wts
    627E, 657E, 637E, 631E, 651E

    mg
    140G, 16G

    oht
    776C, 777C

    epg
    3408 3408B 3508 3512 3412C 3408C 3516 3306 3412