9M-9545: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-9545: O 形密封圈

    零件号: 9M-9545
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;芳烃;EP 机油;燃油;汽油;酮类;低苯胺点机油;石油;蒸汽和热水
    • 兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
    • 内径(in): 7.98
    • 划线尺寸(in): 266
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 电气系统密封圈;高温空气密封圈;高温静态润滑脂密封圈
    • 材料: 硅(70), VMQ - 硅橡胶
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -50 - 300
    wheel-type loader
    994 980 994H 994K 994F 994D

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    engine - generator set
    D398B G3306 D379B D399

    petroleum products
    TH55 TH55FT-E90 TH55-E70

    wheel-type skidder
    518 120C

    off-highway truck
    793F CMD 797 793D 789 793F 789D 793B 797F 773 793F XQ 793C 789B 772 793 793F OEM 789C 797B

    track-type loader
    935B 931B 935C 935C II 931C 977H 977A 931 955H 931C II

    engine - industrial
    D398B D379B G398 G342C D398 D379 G3306 D353C D349 G379A D342 G3306B D353D D353E D399 G399 G353D D348 G379 D342C G333C SR4

    articulated dump truck
    730 725 725C2 725C

    motor grader
    12F 14E 12E

    track-type skidder
    120C D5HTSK II 527 125C

    wheel dozer
    824

    marine products
    D379A D379B D342C D398B D330A D398A D399 D333A D353D D353C D333B D353E 3512B D349 D336

    wheel tractor-scraper
    621 641 657 641B 651 651B 660B 657B 666B 666 650B 623

    track-type tractor
    D3B D4C II 53 D3C II 3 5A PAT D4B D5C D4C 3P D5C PAT D5C PATLGP 3S 4P D3C D3