9M-9647: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-9647: O 形密封圈

    零件号: 9M-9647
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;芳烃;EP 机油;燃油;汽油;酮类;低苯胺点机油;石油;蒸汽和热水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
    • 内径(in): 1.6
    • 划线尺寸(in): 326
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 电气系统密封圈;高温空气密封圈;高温静态润滑脂密封圈
    • 材料: VMQ - 硅橡胶, 硅(70)
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    • 温度(°F): -50 - 300
    earthmoving compactor
    825 826C 825C 836

    wheel-type loader
    992B 994 992D 990 994F 992 980F 994D 992C 980C 988B 988F

    generator
    SR5

    engine - generator set
    3408B 3408C C32 3408 3412C 3406

    engine - truck
    3408 3408B 3406B 3406C 3406 3406E

    petroleum products
    C32 TH48-E70 CX35-P800 TH48 C27

    off-highway truck
    773 769C 773F 775B 797F 773B 777 797B 772B 772 771C 768C 775F 797

    track-type loader
    983B

    engine - industrial
    3406B 3408 3412 D398B SPT342 3406 SPS342 G3408B C27 D398 D348 D379 G379 D349 G398 3406C G3412 C32 3412C 3408B D346 D379B G3408C SCT673 G379A 3408C G3408 SR4

    articulated dump truck
    D550B D44B

    cold planer
    PR-750B PR-1000 PR-450 PR-450C PR-1000C

    motor grader
    16G

    wheel dozer
    834U 824C 834S 834B 824S

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    excavator
    245B 375-A 245D 245

    pipelayer
    587R 594H 578 583T 572R 572R II 587T 583R 583K 594 589

    marine products
    7261 3408C D349 C32 D398A 3408B 3412 3408 D398B 7241 C30 3412C D348 7251 D379A 3412E 7271 3406 D379B D346 7231 3192

    wheel tractor-scraper
    657B 631E 623B 651B 637D 627B 666 666B 657 621B 650B 657E 660B 621E 641B 639D 637E 651E 633D 621 631D

    track-type tractor
    D9L D10R D6R D6H D7H 8U 8A D6H XR D6R II 9 7A D7R 6S D6H XL D10T 8 D8K 7SU 9C 7S D6H II D7R II D8L D9H D6R III 8SU D9G 57H 8S D9R 7S LGP 7U 58 6 D11T 6SU D8N 10U 9U D6T 56H 9SU 10SU D11N 10 D10 6A 59L D11R D9T D8R II 7 11 59 D10T2 D7G 56 D8R D9N D8T 11SU 11U 59N 58L 10C D10N 9S 10S