9M-9729: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-9729: O 形密封圈

    零件号: 9M-9729
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;芳烃;EP 机油;燃油;汽油;酮类;低苯胺点机油;石油;蒸汽和热水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
    • 内径(in): 4.36
    • 划线尺寸(in): 245
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 电气系统密封圈;高温空气密封圈;高温静态润滑脂密封圈
    • 材料: 硅(70), VMQ - 硅橡胶
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -50 - 300
    petroleum products
    TH35-C15I TH31-E61 TH55 TH35-E81 TH55FT-E90 TH55-E70 TH35-C11I TH35-C13T TH31-C9T TH31-C9P TH31-C9I TH35-C13I TH35-C15T

    engine - generator set
    3150 3208 3160 3145

    engine - truck
    3208 1140 1145 1160 1150

    off-highway truck
    793F, 785C, 785B, 793, 793F XQ 785D, 789D, 793F CMD 793C, 784C, 784B, 785G, 789, 793F OEM 785, 793D, 789B, 793B, 789C

    track-type loader
    977L, 973C, 977K, 973, 955K, 955L, 977H, 973D, 977A

    engine - industrial
    3208 3160

    articulated dump truck
    725C, 725C2, 730, 725, 735

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    paving compactor
    CB-614, CS-553, PS-500, CP-553, CS-551

    drill
    MD6250, MD6310

    pipelayer
    578

    excavator
    320 GC 225, 345C, 225B, 323, 225D, 320

    wheel tractor-scraper
    657B, 657, 613, 613B, 666, 666B, 613C

    track-type tractor
    D7H, D6T, D7R, 8A D11T, 8 7SU D7G, 7S 7U 8SU D8N, 7 D11R, 57H 7A 57 8U D8R D7F, 7S LGP D8T

    oem solutions
    CAT WDS