9M-9936: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9M-9936: O 形密封圈

    零件号: 9M-9936
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;芳烃;EP 机油;燃油;汽油;酮类;低苯胺点机油;石油;蒸汽和热水
    • 兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
    • 内径(in): 3.86
    • 内径(mm): 98
    • 划线尺寸(in): 241
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 98.02
    • 应用: 电气系统密封圈;高温空气密封圈;高温静态润滑脂密封圈
    • 材料: VMQ - 硅橡胶, 硅(70)
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.5
    • 涂层:
    • 温度(°C): -46 - 150
    • 温度(°F): -50 - 300
    track-type tractor
    D3, 3S 53 D11R, D3B, D4C II D11N, 11 3 D3C II D5C, D3C, D4B, D4C, 11U D5C PAT 5A PAT 3P 4P D5C PATLGP 11SU

    wheel tractor-scraper
    623F, 623E

    wheel-type loader
    988G, 988H, 988K

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    track-type loader
    931C II 935C, 931B, 977H, 931, 931C, 977K, 977A 935C II 935B

    wheel-type skidder
    518, 120C

    track-type skidder
    527 125C 120C, D5HTSK II

    excavator
    345C

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H

    challenger
    65B, 65C, 70C, 85E, 85C, 85D, 65E, 65D, 75C, 75, 95E, 65, 75E, 75D