9S-1314: 杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-1314: 杆端

    零件号: 9S-1314
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • U 形夹销(in): 9S-1315, 0
    • 宽度 - D(in): 0, 30.2
    • 度量单位: 0, 英寸
    • 开口销(in): 3B-4617, 0
    • 杆端类型: 0, 轭型
    • 至销孔的长度 - A(in): 0, 125.4
    • 螺母(in): 0, 5D-3183
    • 连杆直径(in): 5 月 8 日, 0
    • 间隙尺寸 - B(in): 17.5, 0
    • 高度 - C(in): 34.9, 0