9S-1363: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-1363: 螺栓

    零件号: 9S-1363
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 0.50
    • 螺栓尺寸(in): 1
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    load, haul, dump
    R1600H, R1600G

    marine products
    3608 C280-6 C280-16 C280-12 C280-8 3508B 3612 3616 3606

    track-type tractor
    D6E D6G SR

    wheel tractor-scraper
    623G, 631E, 631G, 633E II 637E, 637G, 627G, 621G

    motor grader
    14G

    petroleum products
    C280-12 C175-16

    track-type loader
    973, 963B

    engine - industrial
    G3606 G3612 G3608 G3412 G3408 G3606B G3616

    excavator
    345C, 345D L 336D L 345B II 336D2 L XE 349E L 349D L 340D2 L 349D2, 330D L 349E L VG 336 GC 336D2 XE 336 336D2 L 330C L

    track excavators
    340D2L