9S-2242: 座圈和滚柱
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-2242: 座圈和滚柱

    零件号: 9S-2242
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 圆筒形滚柱轴承(内座圈)

    描述:
    圆筒形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为具有中小侧向推力的中转速、高负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    earthmoving compactor
    815 816 825B 826B

    motor grader
    140G 130G 120G 14E 120 16G 12G 14G 12F 16 140

    wheel-type loader
    930 920 992B 950 988 980B 966C 992 980

    wheel-type skidder
    528 518

    wheel dozer
    814 824B 834

    off-highway truck
    773 772 768B 776 769 777 769B

    pipelayer
    561C 583K 594 571F 594H 571G 572F 572G

    excavator
    235 245 215 225

    marine products
    D342C D343 3306 D398B D349 D399 D379B D398A D346 D353D D353E D342 D353C 3304 D379A D330C D348 D333C

    track-type loader
    977K 955L 941 977L 951C 951B 955K 983 941B

    engine - industrial
    3408 D330C D342C D333C D353C 3304 3306 D346 D348 3406 3408B D349 D342 D353E D353D SR4

    wheel tractor-scraper
    637B 627 621 631C 637 641B 627B 657 666 657B 660B 637D 633C 621B 651 631D 651B 633D 623 623B 650B 641 666B

    track-type tractor
    D9H D6C D4D D8K D6D D5 D9G D4E D7F D5B D7G D8H 183B 8D 8S