9S-2395: 支重轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-2395: 支重轮组件

    零件号: 9S-2395
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 圆筒形滚柱轴承

    描述:
    圆筒形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为具有中小侧向推力的中转速、高负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    wheel tractor-scraper
    627, 627B, 623, 637, 621, 651, 660B, 651B, 637D, 637B 641, 633C, 657B, 650B 623B, 631C, 621B, 657, 666B

    pipelayer
    561C, 572G, 594, 571F, 572F, 583K, 571G, 594H

    motor grader
    130G, 12G, 120G, 140, 14E, 120, 16G, 14G, 12F, 16, 140G

    wheel-type loader
    980, 992B, 966C, 992, 930, 988, 950, 980B, 920

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - industrial
    3408 D333C 3304 D348 D342 D353E D330C D349 D346 3306 3406 D353D D342C D353C 3408B

    off-highway truck
    768B, 772, 773, 769, 777, 776, 769B

    track-type tractor
    D4D, D6C, D5, D7G, D8K, D7F, D8H, D9H, D4E, D9G, D5B, D6D, 8S 183B 8D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824B, 834

    track-type loader
    977K, 955K, 955L, 951C, 951B, 941, 941B, 983, 977L

    excavator
    215, 235, 245, 225

    earthmoving compactor
    815, 816, 825B, 826B