9S-3068: 环总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-3068: 环总成

    零件号: 9S-3068
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 149.86
    • 长度(in): 5.9
    • 长度(mm): 149.86
    • 高度(in): 0.8
    • 高度(mm): 20.32
    wheel tractor-scraper
    627B, 637, 627, 637B

    pipelayer
    561C, 572G, 571G, 572F, 571F

    engine - generator set
    3304 3306

    motor grader
    14E, 140, 140G, 120, 12F, 14G, 12G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 930

    engine - industrial
    D330C D333C 3306 3304

    wheel-type skidder
    528

    engine - truck
    1673C 1674 3306

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815