9S-3582: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-3582: 内圈

    零件号: 9S-3582
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    910 926 916 950E 950B G910 950F 950F II 926E 930T 950B/950E 930R G916 G926

    engine - generator set
    3512

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    785 769D 785C 768C 772 773B 771D 793C 772B 789 793 777E 776B 777D 785B 771C 769C 789D 776D 776C 785G 789C 777 784B 776 789B 785D 784C 775B 773 777B 793B 777C 775D 773D

    track-type loader
    951C 953 955K 943 963 977K 973 977 951B 931C 955L 955 953C 931 931B 951 973C 977L 953B 953K 963B 963K 931C II 973D 953D 963C

    work tool
    CV16 CV18

    motor grader
    140G 130G 120G 12G 160G

    forest products
    227 FB221

    track-type skidder
    517 4P D4HTSK II 54H D4HTSK III D5HTSK II

    pipelayer
    594H 561C 572G 571G 578 572R 561D 572R II

    integrated toolcarrier
    IT18 IT12 IT18B IT28B IT28

    excavator
    215 215C 215B 225D 235 219D 245 229 231D 225 245D 235C 215D 235B 235D 245B 219

    wheel tractor-scraper
    631G 627B 637E 627G 627E 633D 623F 639D 631E 621F 631K 657G 621 623G 627F 621B 637G 621E 657E 621G 623B 633E II 623E 637K 651B 637D 621S 641B 651E

    track-type tractor
    D6R III 8 4 D6C D7G D5 D5B D6R II D6H 6S D5H 59 56H 9C 140 6 57H D7R II D7H 7U D4H 4S D6E D6N D3 6A D6R D6D D5E 153 7A 7SU D7F 163 7S LGP 4P D6G2 LGP 9U 55 D4H XL 5A D4H III 8SU D3B D8L 10U 58 4A D6H XR D7R XR D6M 10SU D3C II 5 5S 7S 7 D7R 8S 5P 8U 6SU D6H XL 10 D7R LGP 143 3 59L D10N 8A D9N D6F SR D8N D6E SR 3S 57 D5H XL D10R D7G2 56 9S 9 D8R D6H II 141 D6G SR D7E 9SU D3C D7E LGP 58L D9L D10 D6D SR 10S 3P D5R2 10C D6G 53 D6G2 XL 54 59N

    oem solutions
    OEMS CAT WDS