9S-3808: 调节器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-3808: 调节器

    零件号: 9S-3808
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    冷却液温度调节器

    描述:

    • 冷却液温度调节器可限制冷却液在发动机缸体与散热器之间的流动,直到发动机达到工作温度为止

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.6
    • 高度(in): 2.8
    wheel-type loader
    950 930 920

    wheel-type skidder
    518

    track-type loader
    951C 941 955L 951B 955K 941B

    track-type tractor
    D4D