9S-5187: 安装
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-5187: 安装

    零件号: 9S-5187
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    衬套安装件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    衬套安装件是带有钢质内套筒的圆柱形橡胶部件。它们可能是直型或者带有法兰(凸缘)。有些安装件安装在外套筒内。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    衬套安装件主要为径向负载提供支撑,有些安装件可以旋转。通常将其压配到支撑结构中,以实现结实稳固的连接。带有外套筒的衬套也可安装在帽鞍式支撑结构中。

    应用:
    衬套安装件可用在各种 Cat 安装系统中,例如动力传动系、冷却器、电子、驾驶室、HVAC 以及液压系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 1.84
    • 内径(in): 1
    • 安装类型: 没有外部套筒的衬套
    track-type skidder
    D4HTSK II 527 54H D4HTSK III D5HTSK II 4P 517

    asphalt paver
    SE50 V AP600F, AP655F, AP555F, AP500F, SE50 VT AP655F L AP-1000F SE60VT XW AP-1055F SE60 V

    excavator
    320D2 FM 320C

    track-type loader
    955 933C, 939, 951, 939C, 977

    track-type tractor
    D6H, D7H, D4C III 6S D6N D6M 6A D4E, D5R XL 5P D7G, 7S D6T XW PAT D6H II D6R II D6T, D6H XL 6SU D7R, D6H XR D6R, 8 D7R II 4 D6T LGPPAT D5N 8U 8A 56H D5B, D6R III 4P D8T, 5S D6N LGP D5H, 7 5A D8R 163 57H 7SU D5M D8H, 55, 6 D7F, D8N, D6D, 8SU D6T XL D3C III D5C III D4H, 153 5 D6R XL D5R LGP D7E, 4S D8K, D6R STD 56 7U D7R XR D4H XL 7A D6T XW D7G2 54 7S LGP D6T XL PAT D8R II 4A D6N XL D6T LGP D7R LGP 57 D6G2 XL D5H XL D4H III D7E LGP