9S-5279: 座圈和滚柱组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-5279: 座圈和滚柱组件

    零件号: 9S-5279
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 圆筒形滚柱轴承

    描述:
    圆筒形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为具有中小侧向推力的中转速、高负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 高度(in): 0
    • 高度(mm): 0
    track-type tractor
    8A D8L, D4H, 58 D9G, 8 8U 8S D9H, D5H, 9 9S 5S 9U 9C 54 59 5P D9R, 4S 4A 5A 5 4P D9T, D9L, 55, 4

    pipelayer
    594H, 589, 594

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    986K, 980G II 980M, 986H, 980F II 982M, 980K HLG 980C, 980G, 980H, 980F, 980K, 980L

    wheel dozer
    824H, 824S 824G II 824K, 824C, 824G

    articulated dump truck
    725, 735, 725C, 730, 730C2, 730C, 730C2 EJ 725C2

    earthmoving compactor
    825C, 826G II 825 825K, 825G, 826C, 825G II 826K, 826H, 826G, 825H