9S-7949: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-7949: 外圈

    零件号: 9S-7949
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    wheel tractor-scraper
    623B, 633D, 623E

    pipelayer
    572G, 571G, 594H

    paving compactor
    CS-643, CS-653, CP-643, CP-653

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    G910, 988G, 988K, 916, 910E, 924G, 910, 924H, 924HZ, 924GZ, 988H, 924F, 988F, 988F II 914G, 910F, 910G, 988B, 914G2, G916, 918F

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    articulated dump truck
    D400D, 735, D40D, D550B, D400, D44B, D400E, D350E II D350E, D35HP

    oem solutions
    CX28

    asphalt paver
    AP-800B BG-230, AP-900B, BG-260C, BG-2455C, BG-210B, BG-225C, AP-1050, AP-800, AP-1000B, AP-800C, AP-1200, AP-1055B, AP-650B, BG-245C, BG-230D, BG-225B, AP-1000, BG-240C, AP-800D, AP-1050B

    integrated toolcarrier
    IT12, IT14G, IT18F, IT18B, IT14G2, IT12B, IT14F, IT18, IT14B, IT24F

    track-type tractor
    9 D7G, D4C III 9SU 10 D3C, D3B, D5C III 58 53 D5C, 58L 8A 8 D9L, D5C PAT D8L, 8S 59 9S 9U D7G2 D3C II D4C II 5A PAT D4B, 9C 4P D9R, 3P 8U D9N, D5C PATLGP D3C III D4C, D7F, 57 D4E, D10R, D3, 10SU 54 D10N, 59N 59L 3 10U

    road reclaimer
    SS-250, RR-250B, RR-250, RM-250C, SS-250B

    track-type loader
    931C, 935B, 931B, 939, 931C II 935C II 935C, 933, 931

    wheel dozer
    834B, 834S 834U 834K, 834G, 834H

    excavator
    245B, 245, 235D, 245D

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836, 836H