9S-8000: 护罩
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-8000: 护罩

    零件号: 9S-8000
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子护罩

    描述:

    • 芯子护罩是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.4
    • 高度(in): 1.8
    earthmoving compactor
    825B 826B

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992 988 992B

    engine - truck
    1693 3406

    off-highway truck
    776 777 769 769B 768B

    wheel dozer
    824B 834

    pipelayer
    594H 594

    engine - industrial
    D348 D343 D342C

    track-type loader
    983

    wheel tractor-scraper
    657B 631C 637 657 633C 666B 666

    track-type tractor
    D9G D8H D9H