9S-8016: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-8016: 垫片

    零件号: 9S-8016
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    垫片

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.72
    • 内径(mm): 18.4
    • 材料: 0, TPU - 聚氨酯
    • 材料描述: TPU 具有卓越的耐磨性和耐切割性,适用于空气应用。它还适用于发动机机油、柴油和冷却液应用。切勿与水溶性油液一起使用。TPU 不得在高温应用中使用。
    • 横截面宽度(in): 0.06
    • 横截面宽度(mm): 1.5
    • 横截面高度(in): 0.2
    • 横截面高度(mm): 5.1
    wheel tractor-scraper
    621B, 631C, 627, 666B, 637D, 660B, 641B, 623, 627B, 651B, 621, 657B, 613B, 637, 639D, 666, 657, 615, 631D, 623B, 621R, 633C

    pipelayer
    583K

    motor grader
    130G, 14G, 16, 12E, 120G, 140G, 12G, 16G, 120, 12F, 14E, 140

    wheel-type loader
    992B, 966C, 950, 988, 966E, 950B, 930, 966D, 980, 950E, 920, 988B, 980B, 992, 992C, 950B/950E 980C

    wheel-type skidder
    518, 120C

    engine - industrial
    D353D D346 D349 D353E D343 D342 D342C D353C D348

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    769, 777, 769B, 768B

    track-type tractor
    D6D, 6 5S 143 8U 6S D4E, 153 D4D, D8K, 4A D5B, D10, 163 5A 59 8 141 D8H, 9S 10 9C 8A D4E SR 9 4 D4H, 140, 10S 6A 55, 58 10C 8S 4S D4H III 5 10U D8L, D4H XL D9L, 9U

    wheel dozer
    834B, 824B, 814B, 834, 814, 824, 824C, 834S 834U 824S

    track-type loader
    977K, 955 953, 955K, 983B, 951B, 951C, 941, 977L, 983, 943, 963, 955L, 951, 977 941B

    track-type skidder
    517 120C, D5HTSK II 125C D4HTSK III 527

    earthmoving compactor
    825B, 825 816B, 825C, 815, 816, 815B, 826C, 826B