9S-8184: 牵引杆和 U 形夹销/类型 I
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-8184: 牵引杆和 U 形夹销/类型 I

    零件号: 9S-8184
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    销孔直径:25/64 in

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 销孔直径(in): 25/64
    • 销直径 - A(in): 2
    • 销类型: 牵引杆和 U 形夹销/类型 I
    • 销长度 - B(in): 8 3/8
    track-type loader
    963D 963 973C 963C 953D 973 973D 963B

    wheel tractor-scraper
    631D 627E 621 637K 621B 650B 623F 627B 631E 666B 621E 637D 637E 651E 651B 623H 660B 615C 657G 633E II 657B 623G 623B 615 631K 641B 623E 633D 615C II 623K LRC 627F 639D 621S 657E 623K 621F 621R

    track-type tractor
    D8H