9S-8307: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-8307: 密封件

    零件号: 9S-8307
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
    • 内径(in): 1.85
    • 划线尺寸(in): 328
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR(90), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 212
    multi-processor-wt
    MP332

    wheel-type loader
    988B, 980C, 992C, 992B, 994F, 992, 994H, 994K, 988F II

    off highway trucks
    776C, 785C, 777C, 776D, 777D, 777E 784C, 777DLRC, 785DOEM, 777E2

    wheel loaders
    992D, 992C, 988F, 994KLRC

    wheel tractor scrapers
    657E, 657G, 651E

    off-highway truck
    771C, 769C, 772B, 768C, 777B, 785D, 769D, 776B, 775B, 789C, 771D, 776, 777D, 773B, 777, 777E 775D, 773D

    track loaders
    963C

    excavator
    5110B

    track-type loader
    963C

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    mini hydraulic excavator
    303.5

    work tool
    MP318 MP345 MP365 MP324

    large mining products
    5110BME

    oem solutions
    CAT WDS