9S-8993: 车轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-8993: 车轮组件

    零件号: 9S-8993
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器轮和涡轮轴组件

    描述:

    • 轮和涡轮轴组件是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 9
    • 高度(in): 5.5
    earthmoving compactor
    816, 815B, 815, 816B

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966E, 966C, 966G, 966F II 980B, 966D, 966F, 972G

    engine - truck
    3208 3406

    engine - generator set
    3412C 3412 3408B 3306 D379B 3406B 3408C D399 3406C 3406 3408 D398B

    wheel-type skidder
    528

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    973, 977K

    engine - industrial
    3412 3406B 3306 3408 3208 D379 D379B D398B 3406 G343 D398 D399 3408B

    motor grader
    120, 140, 140G, 12G, 12F, 14E, 14G

    wheel dozer
    814, 814B

    excavator
    235

    pipelayer
    571G, 571F, 572G, 561C, 572F

    wheel tractor-scraper
    637B 637, 627, 627B, 621R

    track-type tractor
    D5, D8H, D7G, D6C, D7F