9W-5582: 支重轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-5582: 支重轮组件

    零件号: 9W-5582
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 10
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 8.74
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    track-type tractor
    7 57H 7U D7H, 7S LGP 7A 7S 7SU 57

    track-type loader
    973