9W-5585: 滚轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-5585: 滚轮总成

    零件号: 9W-5585
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8.5
    • 法兰直径(in): 10.04
    • 法兰类型: 双法兰
    • 胎面直径(in): 8.74
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    track-type tractor
    7A D7H, 57H 7SU 7U 7S 7 57 7S LGP