9W-5730: 分段式刀刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-5730: 分段式刀刃

    零件号: 9W-5730
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    分段式铲刃保护

    描述:
    非常适合于移动具有中等冲击力和中等磨蚀性的再处理材料。

    特性:
    Cat® 段提供更多前缘磨损材料,可延长使用寿命并减少您在零部件上的投资。可翻转段形成更多前缘磨损材料,可减少零部件。这些段各自有一个单独的中心,还有单独的左侧和右侧槽帮用来容纳铲基刃。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(mm): 35
    • 末端宽度(mm): 482.5
    • 长度(mm): 323
    wktl


    wtl
    988F II 980K, 980M, 980H, 988G, 988B, 988F