9W-7385: 套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-7385: 套筒

    零件号: 9W-7385
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    一些安装组件使用单独提供的松散的内套管。这些套管通常环绕在中央螺栓接头周围。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    应用:
    套管是许多类型的隔离底座的部件之一。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.05
    • 内径(mm): 26.8
    • 外径(in): 1.89
    • 外径(mm): 48
    • 套筒长度(in): 3.39
    • 套筒长度(mm): 86
    • 安装类型: 0
    • 安装类型: 套筒
    • 材料描述: 0
    wheel tractor-scraper
    637G, 631G, 613G, 631K, 657G, 621F, 627G, 623K, 621G, 621K OEM 627H, 623H, 627F, 621H, 657E, 623F, 627K LRC 627K, 621K, 623G, 637K, 623K LRC 623E

    paving compactor
    CW-34 CW34

    engine - generator set
    C13GENSET C15 I6 C15 C18 C18 I6

    underground articulated truck
    AD55B, AE40 AD60, AD45, AD40 AD22, AE40 II

    motor grader
    12K, 120H, 12H, 140H ES 140H, 140K, 12H NA 120K 2 135H, 140H NA 24H, 143H, 12H ES 24, 160H, 135H NA 120H NA 160H ES 24M, 160H NA 120K, 120H ES 163H, 160K, 163H NA 140K 2

    wheel-type loader
    972H, 990 II 980G, 966L, 986H, 972M, 990K, 993K, 994D, 988F, 994K, 966G II 992K, 980C, 966M, 972M XE 966F II 972G II 980K, 986K, 982M, 966H, 966M XE 990H, 980H, 966K, 980M, 990, 980G II 980L, 966D, 972L, 994F, 994, 988F II 980F, 994H, 966F, 966K XE 992G, 972K, 980K HLG 966E

    forest products
    2484D, 2384D, 579D, 559D

    engine - industrial
    SPF743 C13 C9.3

    wheel-type skidder
    545C, 525C, 535B, 535C, 525B

    articulated dump truck
    D400E, 730C, 725C2, 735C, 730, 740 GC 725, D400E II 740, 725C, D35HP 745 730C2, 740C 740B, D350E II 735 OEM 730C2 EJ 735, D400, D400D, D350E, 745C, D40D, 735B

    expanded mining products
    6020B, 6015B

    off-highway truck
    773G LRC 773F, 769D, 69D, 773E, 773D, 770G, 771D, 777E 772G, 775D, 775B, 777D, 773G OEM 772B, 793F CMD 797, 777G, 797F, 771C, 777C, 795F AC 795F XQ 773B, 775G LRC 768C, 775G OEM 789D, 769C, 770G OEM 777F, 777B, 772G OEM 797B, 793F, 775E, 775G, 775F, 773G

    asphalt paver
    AP-1000E AP655F, BG655D, AP600F, BG600D, AP-1055E AP-600D, AP-655D, BG1000E, AP-1055F BG1055E, BG-260D, AP-1000D, AP-1000F AP-1055D, BG-2455D, AP655F L

    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM310, PM620, PM312, PM825 PM820, PM-565, PM822, PM622, PM313, PM-565B, PM-465, PM-201

    track-type tractor
    D6N LGP D6N D6N XL D5R2

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, RM500B, RM-300, RM-500, SM-350

    wheel dozer
    844, 8A4K 854K, 814K, 824C, 814F, 844H, 824G II 854G, 844K, 824H, 824G, 814F II

    petroleum products
    CX35-P800 CX38-P800 TH55 CX31-C13I TH35-E81 TH31-C9T TH55-E70 CX38-P892 TH35-C15I TH31-E61 TH35-C15T CX31-C9I TH35-C13T TH31-C9I CX31-P600 CX31-C11I CX31-C15I TH35-C13I CX31-C18I TH35-C11I CX35-C18I

    track-type loader
    953B, 953C, 963C, 953K, 963B 963K

    track-type skidder
    527

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    5230B, 245

    earthmoving compactor
    825C, 816K, 815K, 826C, 826H, 815B, 825H, 826G, 815F, 825G, 826G II 825G II 816F II 815F II 816F