9W-7829: 支重轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9W-7829: 支重轮组件

    零件号: 9W-7829
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 10.79
    • 法兰直径(mm): 274
    • 法兰类型: 双法兰
    • 胎面直径(in): 9.49
    • 胎面直径(mm): 241
    • 螺栓尺寸(in): 1/2
    • 螺栓尺寸(mm): 1/2
    track-type tractor
    D8L, 8 8A 8S